Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Polyuretan (PU) s ocelovou tažnou větví.Upozornění:Ozubené řemeny s trapézovým profilem podle DIN 7721 T1. Zvlášť výhodné pro pohony s vysokým ohybovým zatížením. Použitelné pro řemenice o velmi malém průměru. Všeobecně lze používat pro lineární pohony, pro přenášení malých výkonů a pro přepravníky. Polyuretanové řemeny lze svařovat. U svařovaných řemenů se snižuje přenositelný výkon cca o 50 %.

Tolerance šířky: ±0,5 mm
Tolerance tloušťky: ±0,2 mm
Na vyžádání:Jiné délky.
Při rozteči T5 v krocích po 5 mm.
Při rozteči T10 v krocích po 10 mm.
Maximální délka řemenu 100 metrů.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22054 Ozubené řemeny metrové zboží profil T 123 kB
 Technický pokyn pro ozubené řemeny 22052, 22054, 22057 a 22059 132 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ozubené řemeny metrové zboží profil T

Ozubené řemeny metrové zboží profil T5

více informací

Výkresy

Ozubené řemeny metrové zboží profil T5

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProfilŠířka řemeneTahová síla
max. N
Délkavhodná
svěrací deska
CADPřís.CenaObjednat
22054-0510X0500T51032050022012-05101 6,88 €
22054-0510X1000T510320100022012-05101 13,78 €
22054-0510X1500T510320150022012-05101 20,68 €
22054-0510X2000T510320200022012-05101 27,55 €
22054-0510X2500T510320250022012-05101 34,45 €
22054-0510X3000T510320300022012-05101 41,34 €
22054-0510X3500T510320350022012-05101 48,23 €
22054-0510X4000T510320400022012-05101 55,13 €
22054-0510X5000T510320500022012-05101 68,89 €
22054-0516X0500T51654050022012-05161 9,27 €
22054-0516X1000T516540100022012-05161 18,58 €
22054-0516X1500T516540150022012-05161 27,86 €
22054-0516X2000T516540200022012-05161 37,17 €
22054-0516X2500T516540250022012-05161 46,46 €
22054-0516X3000T516540300022012-05161 55,76 €
22054-0516X3500T516540350022012-05161 65,04 €
22054-0516X4000T516540400022012-05161 74,36 €
22054-0516X5000T516540500022012-05161 92,91 €
22054-0525X0500T52590050022012-05251 16,68 €
22054-0525X1000T525900100022012-05251 33,40 €
22054-0525X1500T525900150022012-05251 50,07 €
22054-0525X2000T525900200022012-05251 66,75 €
22054-0525X2500T525900250022012-05251 83,44 €
22054-0525X3000T525900300022012-05251 100,13 €
22054-0525X3500T525900350022012-05251 116,82 €
22054-0525X4000T525900400022012-05251 133,49 €
22054-0525X5000T525900500022012-05251 166,88 €

Ozubené řemeny metrové zboží profil T10

více informací

Výkresy

Ozubené řemeny metrové zboží profil T10

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProfilŠířka řemeneTahová síla
max. N
Délkavhodná
svěrací deska
CADPřís.CenaObjednat
22054-1016X0500T1016161050022012-10161 12,60 €
22054-1016X1000T10161610100022012-10161 25,22 €
22054-1016X1500T10161610150022012-10161 37,84 €
22054-1016X2000T10161610200022012-10161 50,44 €
22054-1016X2500T10161610250022012-10161 63,05 €
22054-1016X3000T10161610300022012-10161 75,67 €
22054-1016X3500T10161610350022012-10161 88,27 €
22054-1016X4000T10161610400022012-10161 100,90 €
22054-1016X5000T10161610500022012-10161 126,10 €
22054-1025X0500T1025265050022012-10251 14,51 €
22054-1025X1000T10252650100022012-10251 29,03 €
22054-1025X1500T10252650150022012-10251 43,53 €
22054-1025X2000T10252650200022012-10251 58,02 €
22054-1025X2500T10252650250022012-10251 72,52 €
22054-1025X3000T10252650300022012-10251 87,04 €
22054-1025X3500T10252650350022012-10251 101,56 €
22054-1025X4000T10252650400022012-10251 116,06 €
22054-1025X5000T10252650500022012-10251 145,07 €
22054-1032X0500T1032345050022012-10321 19,08 €
22054-1032X1000T10323450100022012-10321 38,19 €
22054-1032X1500T10323450150022012-10321 57,26 €
22054-1032X2000T10323450200022012-10321 76,35 €
22054-1032X2500T10323450250022012-10321 95,46 €
22054-1032X3000T10323450300022012-10321 114,56 €
22054-1032X3500T10323450350022012-10321 133,65 €
22054-1032X4000T10323450400022012-10321 152,74 €
22054-1032X5000T10323450500022012-10321 190,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83