|
|
22400_BČelní ozubená kola z oceli, modul 5, ozubení frézované, přímé... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení. Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.Upozornění:Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:Provedení A: s nábojem Provedení B: bez náboje Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D | D1 | D2 max. | Modul | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22400-0250500032 | B | 50 | 170 | 160 | 25 | 5 | 32 | | | 106,10 € | | 22400-0250500035 | B | 50 | 185 | 175 | 25 | 5 | 35 | | | 106,64 € | | 22400-0250500038 | B | 50 | 200 | 190 | 25 | 5 | 38 | | | 136,36 € | | 22400-0250500040 | B | 50 | 210 | 200 | 25 | 5 | 40 | | | 127,50 € | | 22400-0250500045 | B | 50 | 235 | 225 | 25 | 5 | 45 | | | 171,79 € | | 22400-0250500048 | B | 50 | 250 | 240 | 25 | 5 | 48 | | | 179,32 € | | 22400-0250500050 | B | 50 | 260 | 250 | 30 | 5 | 50 | | | 194,63 € | | 22400-0250500052 | B | 50 | 270 | 260 | 30 | 5 | 52 | | | 216,21 € | | 22400-0250500055 | B | 50 | 285 | 275 | 30 | 5 | 55 | | | 248,09 € | | 22400-0250500057 | B | 50 | 295 | 285 | 30 | 5 | 57 | | | 291,33 € | | 22400-0250500060 | B | 50 | 310 | 300 | 30 | 5 | 60 | | | 287,39 € | | 22400-0250500065 | B | 50 | 335 | 325 | 30 | 5 | 65 | | | 343,94 € | | 22400-0250500070 | B | 50 | 360 | 350 | 30 | 5 | 70 | | | 354,33 € | | 22400-0250500075 | B | 50 | 385 | 375 | 30 | 5 | 75 | | | 361,74 € | | 22400-0250500076 | B | 50 | 390 | 380 | 30 | 5 | 76 | | | 360,13 € | | 22400-0250500080 | B | 50 | 410 | 400 | 30 | 5 | 80 | | | 361,68 € | | 22400-0250500085 | B | 50 | 435 | 425 | 30 | 5 | 85 | | | 390,20 € | | 22400-0250500090 | B | 50 | 460 | 450 | 30 | 5 | 90 | | | 418,13 € | | 22400-0250500095 | B | 50 | 485 | 475 | 30 | 5 | 95 | | | 460,69 € | | 22400-0250500100 | B | 50 | 510 | 500 | 30 | 5 | 100 | | | 529,72 € | | 22400-0250500110 | B | 50 | 560 | 550 | 30 | 5 | 110 | | | 632,88 € | | 22400-0250500114 | B | 50 | 580 | 570 | 30 | 5 | 114 | | | 686,48 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|