|
|
22400_AČelní ozubená kola z oceli, modul 5, ozubení frézované, přímé... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení. Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.Upozornění:Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:Provedení A: s nábojem Provedení B: bez náboje Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D | D1 | D2 max. | D3 | L | Modul | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22400-0150500012 | A | 50 | 70 | 60 | 20 | 45 | 75 | 5 | 12 | | | 53,19 € | | 22400-0150500013 | A | 50 | 75 | 65 | 20 | 50 | 75 | 5 | 13 | | | 66,33 € | | 22400-0150500014 | A | 50 | 80 | 70 | 20 | 55 | 75 | 5 | 14 | | | 69,87 € | | 22400-0150500015 | A | 50 | 85 | 75 | 20 | 60 | 75 | 5 | 15 | | | 59,59 € | | 22400-0150500016 | A | 50 | 90 | 80 | 20 | 65 | 75 | 5 | 16 | | | 60,39 € | | 22400-0150500017 | A | 50 | 95 | 85 | 20 | 70 | 75 | 5 | 17 | | | 74,54 € | | 22400-0150500018 | A | 50 | 100 | 90 | 20 | 70 | 75 | 5 | 18 | | | 76,49 € | | 22400-0150500019 | A | 50 | 105 | 95 | 20 | 70 | 75 | 5 | 19 | | | 78,10 € | | 22400-0150500020 | A | 50 | 110 | 100 | 20 | 80 | 75 | 5 | 20 | | | 80,29 € | | 22400-0150500021 | A | 50 | 115 | 105 | 20 | 80 | 75 | 5 | 21 | | | 86,41 € | | 22400-0150500022 | A | 50 | 120 | 110 | 20 | 80 | 75 | 5 | 22 | | | 89,17 € | | 22400-0150500023 | A | 50 | 125 | 115 | 20 | 90 | 75 | 5 | 23 | | | 93,06 € | | 22400-0150500024 | A | 50 | 130 | 120 | 20 | 90 | 75 | 5 | 24 | | | 79,95 € | | 22400-0150500025 | A | 50 | 135 | 125 | 20 | 90 | 75 | 5 | 25 | | | 82,28 € | | 22400-0150500026 | A | 50 | 140 | 130 | 20 | 100 | 75 | 5 | 26 | | | 128,35 € | | 22400-0150500027 | A | 50 | 145 | 135 | 20 | 100 | 75 | 5 | 27 | | | 131,61 € | | 22400-0150500028 | A | 50 | 150 | 140 | 25 | 100 | 75 | 5 | 28 | | | 125,22 € | | 22400-0150500029 | A | 50 | 155 | 145 | 25 | 110 | 75 | 5 | 29 | | | 116,82 € | | 22400-0150500030 | A | 50 | 160 | 150 | 25 | 110 | 75 | 5 | 30 | | | 118,76 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|