Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z oceli, modul 5 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400

Čelní ozubená kola z oceli, modul 5 ozubení frézované, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Až 30 zubů s jednostranným nábojem, od 32 zubů jako kotouč. Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400 Čelní ozubená kola z oceli, modul 5 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20° 205 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čelní ozubená kola z oceli, modul 5 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

DD1D2
max.
D3LModulPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
22400-0150500012A507060204575512 53,19 €
22400-0150500013A507565205075513 66,33 €
22400-0150500014A508070205575514 69,87 €
22400-0150500015A508575206075515 59,59 €
22400-0150500016A509080206575516 60,39 €
22400-0150500017A509585207075517 74,54 €
22400-0150500018A5010090207075518 76,49 €
22400-0150500019A5010595207075519 78,10 €
22400-0150500020A50110100208075520 80,29 €
22400-0150500021A50115105208075521 86,41 €
22400-0150500022A50120110208075522 89,17 €
22400-0150500023A50125115209075523 93,06 €
22400-0150500024A50130120209075524 79,95 €
22400-0150500025A50135125209075525 82,28 €
22400-0150500026A501401302010075526 128,35 €
22400-0150500027A501451352010075527 131,61 €
22400-0150500028A501501402510075528 125,22 €
22400-0150500029A501551452511075529 116,82 €
22400-0150500030A501601502511075530 118,76 €
22400-0250500032B5017016025--532 109,71 €
22400-0250500035B5018517525--535 110,26 €
22400-0250500038B5020019025--538 140,99 €
22400-0250500040B5021020025--540 131,84 €
22400-0250500045B5023522525--545 177,63 €
22400-0250500048B5025024025--548 185,41 €
22400-0250500050B5026025030--550 201,24 €
22400-0250500052B5027026030--552 223,56 €
22400-0250500055B5028527530--555 256,52 €
22400-0250500057B5029528530--557 301,23 €
22400-0250500060B5031030030--560 297,16 €
22400-0250500065B5033532530--565 355,64 €
22400-0250500070B5036035030--570 366,38 €
22400-0250500075B5038537530--575 374,05 €
22400-0250500076B5039038030--576 372,38 €
22400-0250500080B5041040030--580 373,97 €
22400-0250500085B5043542530--585 403,47 €
22400-0250500090B5046045030--590 432,34 €
22400-0250500095B5048547530--595 476,35 €
22400-0250500100B5051050030--5100 547,73 €
22400-0250500110B5056055030--5110 654,40 €
22400-0250500114B5058057030--5114 709,83 €