Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 3/8" x 7/32", nerezová ocel DIN ISO 606
22255

Řetězová kola, jednoduchá 3/8" x 7/32", nerezová ocel...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22255 Řetězová kola, jednoduchá 3/8" x 7/32", nerezová ocel DIN ISO 606 293 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 3/8" x 7/32", nerezová ocel DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22255-1038073201306 B-13/8X7/329,525 x 5,721343,539,82885,325110 14,82 €
22255-1038073201406 B-13/8X7/329,525 x 5,721446,542,83185,325110 18,40 €
22255-1038073201506 B-13/8X7/329,525 x 5,721549,545,813485,325110 20,96 €
22255-1038073201606 B-13/8X7/329,525 x 5,721652,548,8237105,328110 23,64 €
22255-1038073201706 B-13/8X7/329,525 x 5,721755,551,8340105,328110 28,55 €
22255-1038073201806 B-13/8X7/329,525 x 5,721858,654,8543105,328110 29,56 €
22255-1038073201906 B-13/8X7/329,525 x 5,721961,657,8745105,328110 31,42 €
22255-1038073202006 B-13/8X7/329,525 x 5,722064,660,8946105,328110 32,05 €
22255-1038073202106 B-13/8X7/329,525 x 5,722167,663,9148125,328110 32,23 €
22255-1038073202306 B-13/8X7/329,525 x 5,722373,769,9552125,328110 36,73 €
22255-1038073202506 B-13/8X7/329,525 x 5,722579,77657125,328110 39,40 €
22255-1038073203006 B-13/8X7/329,525 x 5,723094,891,1260125,330110 46,54 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83