Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vodicí kolejnice nástrojová ocel 1.2842, koncovky 1.0531.Provedení: Vodicí kolejnice kalené (60-62 HRC) a broušené. Koncovka brynýrovaná.Upozornění:Vhodná klec válečkového ložiska viz 21052.
Vodicí kolejnice jsou zabudované ve vedení saní (21034, 21035, 21038 a 21040). Lze je tak použít i jako náhradní díly.
Odkaz na výkres:
1) koncovka
2) bez klece válečkového ložiska (21052)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21050 Vodicí kolejnice s křížovými válečkovými ložisky 119 kB

Výkresy

Vodicí kolejnice s křížovými válečkovými ložisky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D

LL1L2BB1B2HH1KD1D2D3CADPřís.CenaObjednat
21050-020302307,51x15125,52,5612,2M32,554,4 31,28 €
21050-020452457,52x15125,52,5612,2M32,554,4 34,11 €
21050-020602607,53x15125,52,5612,2M32,554,4 37,85 €
21050-0305035012,51x25188,33,5813,2M43,46 25,60 €
21050-0307537512,52x25188,33,5813,2M43,46 29,33 €
21050-03100310012,53x25188,33,5813,2M43,46 36,06 €
21050-03125312512,54x25188,33,5813,2M43,46 42,64 €
21050-03150315012,55x25188,33,5813,2M43,46 49,23 €
21050-061006100251x503113,96151,85,2M65,410 43,55 €
21050-061506150252x503113,96151,85,2M65,410 59,71 €
21050-062006200253x503113,96151,85,2M65,410 64,49 €
21050-062506250254x503113,96151,85,2M65,410 77,68 €
21050-063006300255x503113,96151,85,2M65,410 89,92 €
21050-063506350256x503113,96151,85,2M65,410 100,27 €