Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kloubové hlavy s úhlem vychýlení 30° s možností sevření
21170

Kloubové hlavy s úhlem vychýlení 30° s možností sevření

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková slitina.Provedení: Eloxované.Upozornění:Hodí se pro 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 a 21180.Odkaz na výkres:
všechna (9x) zapuštění podle DIN 974-1 (D4),
všechny (9x) matice DIN 934 M (D4)

Vytlačením matic získáme zapuštění pro šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem.
Jsou tak možné obě varianty upevnění.

1) D3 svěrací šroub (2x)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21170 Kloubové hlavy s úhlem vychýlení 30° s možností sevření 297 kB

Výkresy

Kloubové hlavy s úhlem vychýlení 30° s možností sevření
Kloubové hlavy s úhlem vychýlení 30° s možností sevření

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAD

D1D2D3D4HH1H2TF
N
M
Nm
Utahovací moment
svěrací šrouby
(Nm)
CADPřís.CenaObjednat
21170-0419291022M3325115,53,530031,11 88,77 €
21170-0830461336M443515,574,570082,55 100,77 €
21170-1246752460M665423116,62200308,6 134,64 €
21170-259215040130M1010105492011900015042 414,94 €
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
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83