Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením
25000-10

Krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: 2fázový krokový motor High.Troque v konstrukční velikosti NEMA 17 (42 mm) a úhlem kroku 1,8° (plný krok) s integrovaným polohovacím řízením.Upozornění:Krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením. Tvoří komfortní jednotku složenou z krokového motoru a inteligentního řízení. Najetí na referenční bod se sníženou intenzitou proudu bez dotykového spínače možné. Integrované monitorování rotace. Klidný chod díky dynamickému přepínání spouštění kroků.

Ovládání prostřednictvím rozhraní I/O, konfigurovat a vyvolat lze 31 poloh.

Řízení je možné rychle a snadno parametrizovat pomocí softwaru. Software a programovací příručku polohovacího řízení lze bezplatně stáhnout z internetu.
Technické údaje:Řídicí napětí: +24 V až +36 V DC
Napětí motoru: +24 V až +48 V DC
Rozhraní: digitální I/0-BAC, takt/směr
Přidržovací moment: až 0,45 Nm
Moment setrvačnosti rotoru: 0,068 kgcm²
Pokles proudu: nastavitelný
Vstupy: 6 (+24 V až +36 V DC)
Výstupy: 2 (+24 V)
Teplota použití: 0 °C až +50 °C
Použití:Konvertor:
USB na RS-232 (9pól SUB-D konektor). Tento USB flash přenáší sériovì údaje s TTL-hladinou přes USB-rozhraní k PC nebo notebooku. Délka cca 500 mm s USB prodlužovacím kabelem douhým 1,8 m.
Adaptér:
15pól. SUB-D zdířka na 15pól. SUB-D konektor a 9pól. SUB-D zdířka, délka cca 170 mm.
Připojovací kabel:
15pól. SUB-D HD zdířka, délka 5m, vhodná pro unášecí řetěz.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 25000-10 Krokové motorys integrovaným polohovacím řízením 743 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Výkresy

Krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením
Krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevCADPřís.CenaObjednat
25000-10-170043Krokový Motor 623,73 €
25000-10-230200Krokový Motor 653,75 €
25000-10-340820Krokový Motor 1 324,80 €
Objednací čísloVelikostAA1A2B

DD1D2D3EHL1L3L4L5L6SŘídicí napětí
VDC
Napětí motoru
VDC
CADPřís.CenaObjednat
25000-10-170043NEMA 17313343,542522M03x4,55,24,590202157824-+24 - +36+24 - +48 623,73 €
25000-10-230200NEMA 2347,14472857,156,3538,14,55,25,89020,61,61510924,45+24 - +36+24 - +48 653,75 €
25000-10-340820NEMA 3469,6--8614736,5-13128,5371,625195,6479+24 - +36+24 - +60 1 324,80 €
Objednací číslo

Přidržovací moment
Nm
Fázový proud
A
Moment setrvačnosti
kgcm²

Rozhraní
CADPřís.CenaObjednat
25000-10-1700430,43nastavitelné do 30,068DIGITÁLNÍ I/O-BAC, TAKT/SMĚR BAC 623,73 €
25000-10-2302001,75nastavitelné do 30,48DIGITÁLNÍ I/O-BAC, TAKT/SMĚR BAC 653,75 €
25000-10-3408206,2nastavitelné do 6,32,7DIGITÁLNÍ I/O NEBO TAKT/SMĚR 1 324,80 €
Objednací číslo

Pokles proudu
Vstupy
Výstupy
Rozlišení kroku
Enkodér
CADPřís.CenaObjednat
25000-10-170043NASTAVITELNÉ6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGROVÁNO PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY 623,73 €
25000-10-230200NASTAVITELNÉ6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGROVÁNO PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY 653,75 €
25000-10-340820NASTAVITELNÉ6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGROVÁNO PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY 1 324,80 €