Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: 2fázový krokový motor High.Troque v konstrukční velikosti NEMA 17 (42 mm) a úhlem kroku 1,8° (plný krok) se 4žilovým připojovacím kabelem.Upozornění:Krokové motory nabízejí velký krouticí moment, vysokou přesnost a jednoduché ovládání. Pracují spolehlivě v nejrůznějších podmínkách. Krokové motory lze pomocí 4žilových kabelů připojit k nejběžnějším řídicím jednotkám motorů.Technické údaje:Úhel kroku: 1,8°
Kroků na otáčku: 200
Jmenovitý proud/fáze: 1,7 A
Jmenovité napětí: 5,6 V DC
Přidržovací moment: 0,4 Nm
Moment setrvačnosti rotoru: 0,068 kgcm²
Odpor/fázi: 1,65 Ohmů ±15 %
Indukčnost/fáze: 2,8 mH ±20 %
Teplota použití: -10 °C až +50 °C
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 25000 Krokové motory 367 kB

Výkresy

Krokový motor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostAB

DD1D2EL
max.
L1L2L3L4SJmenovité napětí
VDC
Přidržovací moment
Nm
Fázový proud
A
Fázový odpor
Ohm
Indukčnost
mH
Moment setrvačnosti
kgcm²

Úhel kroku
°

Počet lanek

CADPřís.CenaObjednat
25000-170043NEMA 173142522M03x4,54,547200,9215-5,60,43-1,652,80,0681,84 79,18 €
25000-230180NEMA 2347,14576,3538,15,15,88020,6-1,615562-13,80,481,84 111,01 €
25000-340820NEMA 3469,68614736,51312037-1,62597,28,460,65,83,21,84 239,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83