Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Polohovací otočné stoly s koaxiálním elektrickým pohonem, vysoké zatížení
21085-01

Polohovací otočné stoly s koaxiálním elektrickým pohonem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a kruhový stůl z hliníkové slitiny.
Dutý hřídel ze zušlechtěné oceli.
Předpjatý šnekový převod z oceli.
Zubová spojka z hliníku s víceramenným kotoučem spojky z polyuretanu.
Provedení: Hliníková slitina eloxovaná.Pokyny k objednání:Poloha kabelového vývodu, popř. řídicí jednotky se dodává tak, jak je znázorněno v technickém výkresu.Upozornění:Kruhové polohovací stoly pro motoricky poháněné posuvy a polohování. Předpjatý šnekový převod pracuje téměř bez vůle. Uložení šnekového hřídele zajišťuje maximální radiální přesnost oběhu. Díky velkému otvoru v dutém hřídeli je možné protáhnout kabely. Pomocí nastavitelného polohovacího kruhu lze libovolně stanovit rotační referenční bod vůči poloze namontovaného dílu. Je možno namontovat bezdotykové spínače spolu s držáky senzorů (21094), které lze objednat alternativně.
Vhodný programovací software a propojovací kabel pro krokový motor s polohovacím řízením nabízíme současně jako příslušenství (25000-15).

Krokový motor se svým členěním 200 kroků na otáčku umožňuje dosažení teoretické polohovací přesnosti přicházející z jednoho směru v hodnotě 0,005 mm. Absolutní polohovací přesnost přicházející z jednoho směru činí 0,01 mm. Systém lze provozovat se 100procentní dobou zapnutí.

Možnost kombinace se všemi ostatními konstrukčními díly stejné konstrukční velikosti.
Technické údaje:21085-01-10*:
Převodový poměr: 10:1
Zpětná vůle: <0,2°
Radiální vůle: <0,02 mm
Max. vstupní otáčky: 600 ot./min.
Max. doba zapnutí: 100 %
Potřebný vstupní krouticí moment: 0,13 Nm
Tuhost: viz graf
Úhel rotace: 360°, nekonečný
Teplota použití: +10 °C až +50 °C

21085-01-45*:
Převodový poměr: 45:1
Zpětná vůle: <0,6°
Radiální vůle: <0,02 mm
Max. vstupní otáčky: 600 ot./min.
Max. doba zapnutí: 100 %
Potřebný vstupní krouticí moment: 0,13 Nm
Tuhost: viz graf
Úhel rotace: 360°, nekonečný
Teplota použití: +10 °C až +50 °C
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21085-01 Polohovací otočné stoly s koaxiálním elektrickým pohonem, vysoké zatížení 368 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Výkresy

Polohovací otočné stoly s koaxiálním elektrickým pohonem, vysoké zatížení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Převodový poměrVelikostProvedeníTyp provedeníUsměrnění výstupu kabeluUsměrnění ovládáníCADPřís.CenaObjednat
21085-01-1012010:112Abez motoru-- 1 331,68 €
21085-01-10121110:112Bs krokovým motoremvpravo- 1 431,50 €
21085-01-10121210:112Bs krokovým motoremdole- 1 431,50 €
21085-01-10121310:112Bs krokovým motoremvlevo- 1 431,50 €
21085-01-10121410:112Bs krokovým motoremnahoře- 1 431,50 €
21085-01-10122110:112Ckrokový motor se zabudovaným polohovacím řízením-vpravo 1 924,64 €
21085-01-10122210:112Ckrokový motor se zabudovaným polohovacím řízením-dole 1 924,64 €
21085-01-10122310:112Ckrokový motor se zabudovaným polohovacím řízením-vlevo 1 924,64 €
21085-01-10122410:112Ckrokový motor se zabudovaným polohovacím řízením-nahoře 1 924,64 €
21085-01-4512045:112Abez motoru-- 1 331,68 €
21085-01-45121145:112Bs krokovým motoremvpravo- 1 431,50 €
21085-01-45121245:112Bs krokovým motoremdole- 1 431,50 €
21085-01-45121345:112Bs krokovým motoremvlevo- 1 431,50 €
21085-01-45121445:112Bs krokovým motoremnahoře- 1 431,50 €
21085-01-45122145:112Ckrokový motor se zabudovaným polohovacím řízením-vpravo 1 924,64 €
21085-01-45122245:112Ckrokový motor se zabudovaným polohovacím řízením-dole 1 924,64 €
21085-01-45122345:112Ckrokový motor se zabudovaným polohovacím řízením-vlevo 1 924,64 €
21085-01-45122445:112Ckrokový motor se zabudovaným polohovacím řízením-nahoře 1 924,64 €
Velikost

D2D3D4D5D6D7D8HH1H2LL1Filtr
1279,86023H7M6M43038,01H75636139931
VelikostF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtr
1260060030033
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Polohovací jednotka
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2021 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83