|
|
21582Hřídelové kozlíky standardní |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Hřídelové kozlíky s montážním otvorem pro snadné a bezpečné sevření a upevnění vodicích hřídelů.Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595. Upevňovací šrouby 07160 nebo 07161.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | B | D | D1 | E | H | H1 | H2 | C (DIN 912) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21582-12 | 42 | 20 | 12 | 12 | 5,5 | 32 | 35 | 20 | 5,5 | M4 | | | 15,23 € | | 21582-16 | 50 | 26 | 16 | 16 | 5,5 | 40 | 42 | 25 | 6,5 | M4 | | | 16,62 € | | 21582-20 | 60 | 32 | 20 | 20 | 5,5 | 45 | 50 | 30 | 8 | M4 | | | 20,87 € | | 21582-25 | 74 | 38 | 25 | 25 | 6,6 | 60 | 58 | 35 | 9 | M5 | | | 28,18 € | | 21582-30 | 84 | 45 | 28 | 30 | 9 | 68 | 68 | 40 | 10 | M6 | | | 34,32 € | | 21582-40 | 108 | 56 | 32 | 40 | 11 | 86 | 86 | 50 | 12 | M8 | | | 46,95 € | | 21582-50 | 130 | 80 | 40 | 50 | 11 | 108 | 100 | 60 | 14 | M8 | | | 58,88 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|