|
|
21580-10Hřídelové kozlíky z hliníku, kompaktní |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Hřídelové kozlíky kompaktní konstrukce s montážním otvorem pro snadné a bezpečné sevření a upevnění vodicích hřídelů.Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595. Upevňovací šrouby 07160.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | D | D1 | D2 | E | H | H1 | H2 | H3 | M | C (DIN 912) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21580-10-12 | 40 | 18 | 12 | 5,2 | 10 | 27 | 33 | 19 | 13 | 16,5 | M6 | M4 | | | 17,69 € | | 21580-10-16 | 45 | 20 | 16 | 5,2 | 10 | 32 | 38 | 22 | 13 | 18 | M6 | M4 | | | 18,66 € | | 21580-10-20 | 53 | 24 | 20 | 6,8 | 11 | 39 | 45 | 25 | 18 | 21 | M8 | M5 | | | 20,55 € | | 21580-10-25 | 62 | 28 | 25 | 8,6 | 15 | 44 | 54 | 31 | 22 | 25 | M10 | M6 | | | 22,39 € | | 21580-10-30 | 67 | 30 | 30 | 8,6 | 15 | 49 | 60 | 34 | 22 | 29 | M10 | M6 | | | 23,82 € | | 21580-10-40 | 87 | 40 | 40 | 10,3 | 18 | 66 | 76 | 42 | 26 | 37 | M12 | M8 | | | 30,00 € | | 21580-10-50 | 103 | 50 | 50 | 14,25 | 20 | 80 | 92 | 50 | 34 | 44 | M16 | M10 | | | 51,55 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|