Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Traverza se dvěma úložnými otvory pro snadné a bezpečné sevření a upevnění vodicích hřídelů. K montáži prefabrikovaných stolových jednotek s našimi lineárními tělesy Quadro 21550 nebo 21555.

Toto provedení umožňuje axiální pohyb lineární ložiskové jednotky. Tzn., že hřídele jsou s traverzami namontovány pevně na strojní lože.
Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595.
Upevňovací šrouby 07160 nebo 07161
Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21575 Traverzy, pevné 155 kB

Výkresy

Traverzy, pevné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABD

EE1F
průchozí otvor pro šroub
s válcovou hlavou ISO 4762
HH1CADPřís.CenaObjednat
21575-20130202010872114625  57,34 €
21575-1285141270426,63218  44,17 €
21575-161001816825493620  50,86 €
21575-2516025251328813,55630  77,72 €
21575-3018025301509613,56435  86,39 €
21575-40230304019012217,58044 103,13 €
21575-50280305024015217,59652 121,45 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83