|
|
21550Lineární tělesa Quadro, uzavřená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.Provedení: Pouzdro lesklé.Upozornění:Tato k montáži připravená lineární tělesa se skládají z protlačovaného hliníkového tělesa, se čtyřmi namontovanými lineárními kuličkovými ložisky s kompenzací úhlové chyby 21510 a z oboustranného těsnění. Upevnění ložisek v tělese pomocí pojistných kroužků DIN 472.
Doporučená tolerance hřídele: h6.
Nosnosti podle specifikace lineárního kuličkového ložiska (x4).Na vyžádání:Lineární tělesa lze vybavit všemi lineárními kuličkovými ložisky uvedenými v tomto katalogu.Příslušenství:Předsazená těsnění 21560. Přesné vodicí hřídele 21595. Upevňovací šrouby 07160 nebo 07161.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | M | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21550-121002 | 85 | 12 | 22 | 5,3 | 10 | 73 | 42 | 32 | 16 | 13 | 5,4 | 13 | M6 | | | 203,50 € | | 21550-161002 | 100 | 16 | 26 | 5,3 | 10 | 88 | 54 | 36 | 18 | 13 | 5,4 | 15 | M6 | | | 223,18 € | | 21550-201002 | 130 | 20 | 32 | 6,8 | 11 | 115 | 72 | 46 | 23 | 18 | 6,4 | 19 | M8 | | | 297,48 € | | 21550-251002 | 160 | 25 | 40 | 9 | 15 | 140 | 88 | 56 | 28 | 22 | 8,6 | 24 | M10 | | | 402,29 € | | 21550-301002 | 180 | 30 | 47 | 10,5 | 18 | 158 | 96 | 64 | 32 | 26 | 10,6 | 27 | M12 | | | 532,34 € | | 21550-401002 | 230 | 40 | 62 | 13,5 | 20 | 202 | 122 | 80 | 40 | 34 | 12,6 | 35 | M16 | | | 577,71 € | | 21550-501002 | 280 | 50 | 75 | 13,5 | 20 | 250 | 152 | 96 | 48 | 34 | 12,6 | 40 | M16 | | | 797,73 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|