|
|
21530Lineární tělesa jednotlivá, uzavřená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.Provedení: Pouzdro lesklé.Upozornění:Tato k montáži připravená lineární tělesa se skládají z protlačovaného hliníkového tělesa, namontovaných lineárních kuličkových ložisek s kompenzací úhlové chyby 21510 a z oboustranného těsnění. Upevnění ložiska v tělese pomocí pojistných kroužků DIN 472.
Doporučená tolerance hřídele: h6.
Nosnosti podle specifikace lineárního kuličkového ložiska.Na vyžádání:Lineární tělesa lze vybavit všemi lineárními kuličkovými ložisky uvedenými v tomto katalogu.Příslušenství:Předsazená těsnění 21560. Přesné vodicí hřídele 21595. Upevňovací šrouby 07160 nebo 07161.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | D | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | M | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21530-121002 | 43 | 12 | 22 | 4,2 | 8 | 23 | 32 | 35 | 18 | 13 | 25 | 10 | 39 | M5 | | | 57,39 € | | 21530-161002 | 53 | 16 | 26 | 5,2 | 10 | 26 | 40 | 42 | 22 | 13 | 30 | 12 | 43 | M6 | | | 59,12 € | | 21530-201002 | 60 | 20 | 32 | 6,8 | 11 | 32 | 45 | 50 | 25 | 18 | 34 | 13 | 54 | M8 | | | 71,81 € | | 21530-251002 | 78 | 25 | 40 | 8,6 | 15 | 40 | 60 | 60 | 30 | 22 | 40 | 15 | 67 | M10 | | | 92,87 € | | 21530-301002 | 87 | 30 | 47 | 8,6 | 15 | 45 | 68 | 70 | 35 | 22 | 48 | 16 | 79 | M10 | | | 116,81 € | | 21530-401002 | 108 | 40 | 62 | 10,3 | 18 | 58 | 86 | 90 | 45 | 26 | 60 | 20 | 91 | M12 | | | 156,23 € | | 21530-501002 | 132 | 50 | 75 | 14,25 | 20 | 50 | 108 | 105 | 50 | 34 | 49 | 20 | 113 | M16 | | | 232,02 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|