|
|
21518-01Lineární kuličková ložiska se čtvercovou přírubou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso ocel. Plastová klec. Kuličky z oceli.Upozornění:Lineární kuličková ložiska vyhovují sérii 3 podle ISO 10285. S oboustranným těsněním. Lineární kuličková ložiska jsou vybavena plastovou klecí. Tato zajišťuje tichý chod a vynikající vlastnosti chodu. S přírubou ji lze namontovat přímo na těleso.
Doporučené tolerance: Hřídel: h6 Těleso: H7
Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.
Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595. Upevňovací šrouby 07160.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | T | Nosnosti dynamicky N | Nosnosti staticky N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21518-01-1202 | 32 | 12 | 22 | 42 | 32 | 4,5 | 7,5 | 32 | 6 | 4,1 | 510 | 784 | | | 20,98 € | | 21518-01-1602 | 35 | 16 | 26 | 46 | 36 | 4,5 | 7,5 | 36 | 6 | 4,1 | 578 | 892 | | | 23,26 € | | 21518-01-2002 | 42 | 20 | 32 | 54 | 43 | 5,5 | 9 | 45 | 8 | 5,1 | 862 | 1370 | | | 24,27 € | | 21518-01-2502 | 50 | 25 | 40 | 62 | 51 | 5,5 | 9 | 58 | 8 | 5,1 | 980 | 1570 | | | 34,10 € | | 21518-01-3002 | 60 | 30 | 47 | 76 | 62 | 6,6 | 11 | 68 | 10 | 6,1 | 1570 | 2740 | | | 43,59 € | | 21518-01-4002 | 75 | 40 | 62 | 98 | 80 | 9 | 14 | 80 | 13 | 8,1 | 2160 | 4020 | | | 71,77 € | | 21518-01-5002 | 88 | 50 | 75 | 112 | 94 | 9 | 14 | 100 | 13 | 8,1 | 3820 | 7940 | | | 120,27 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|