Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lineární kuličková ložiska plastová kompaktní s kompenzací úhlové chyby
21511-01

Lineární kuličková ložiska plastová kompaktní s kompenzací...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso plast.
Destičky pojezdové dráhy ocel na valivá ložiska.
Kuličky z oceli.
Upozornění:S oboustranným těsněním a se samočinnou kompenzací úhlové chyby. Tato ložiska se skládají z velmi přesného vystříknutého plastového nosiče, do něhož jsou zaklesnuty vodicí destičky z oceli na valivá ložiska. Plastový nosič slouží současně jako zpětný chod a uchycení těsnění. Těsnění je vyrobeno ze speciálního polyamidového materiálu s nízkým koeficientem tření. Zajištění lineárních kuličkových ložisek se provádí pojistnými kroužky podle DIN 471/472.Použití:Vhodné pro aplikace, kde je k dispozici jen malý montážní prostor.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21511-01 Lineární kuličková ložiska plastová kompaktní s kompenzací úhlové chyby 219 kB

Výkresy

Lineární kuličková ložiska plastová kompaktní s kompenzací úhlové chyby

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1LNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21511-01-1202121928695510 15,53 €
21511-01-1602162430930630 19,87 €
21511-01-20022028301160800 21,63 €
21511-01-250225354021201560 24,15 €
21511-01-300230405031502700 31,05 €
21511-01-400240526055004500 38,81 €
21511-01-500250627069506300 56,93 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2021 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83