|
|
21495-01_AOLineární kluzná ložiska, otevřená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z eloxovaného hliníku. Kluzná plocha z materiálu frelon (frelon: teflon s plnivy).Provedení: Lineární kluzné pouzdro s potahem z frelonu.Upozornění:Téměř chemicky neaktivní. Samomazné (funguje bez přidávání maziv). Vysoký rozsah teplotních hodnot (-240 °C až +260 °C). Tlumí vibrace. Vysoká statická nosnost – projektovaná plocha x P (P = 1034 N/cm²) Použití v oblasti potravinářství, farmacie, lékařství a chemie. Odolné vůči znečištění.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D | D1 | G | L | L1 | L2 | W | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21495-01-081 | otevřené | 8 | 16 | 60° | 25 | 16,28 | 1,14 | 5,1 | | | 33,84 € | | 21495-01-101 | otevřené | 10 | 19 | 60° | 29 | 22,04 | 1,32 | 6,4 | | | 37,51 € | | 21495-01-121 | otevřené | 12 | 22 | 78° | 32 | 22,64 | 1,32 | 7,6 | | | 45,83 € | | 21495-01-161 | otevřené | 16 | 26 | 78° | 36 | 24,64 | 1,32 | 10,4 | | | 55,32 € | | 21495-01-201 | otevřené | 20 | 32 | 60° | 45 | 31,26 | 1,63 | 10,8 | | | 63,47 € | | 21495-01-251 | otevřené | 25 | 40 | 60° | 58 | 43,8 | 1,9 | 13,2 | | | 80,59 € | | 21495-01-301 | otevřené | 30 | 47 | 72° | 68 | 51,8 | 1,9 | 14,2 | | | 97,70 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|