|
|
21322_ALišty válečkového vedení provedení A pro pevné ložisko |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel na valivá ložiska.Provedení: pozinkováno. Válečkové dráhy indukčně kaleny a broušeny.Pokyny k objednání:Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Upozornění:Kompaktní vodicí kolejnice profilu C s uvnitř umístěnými kalenými válečkovými drahami. Systém pracuje i při vyšších zátěžích velmi tiše.
Jelikož šroub v otvoru má vůli, lze kolejničku při montáži vyrovnat.
Pro dosažení požadovaných vlastností chodu musí být mezi válečkovou drahou a válečkem vždy jemná vrstvička maziva, která zároveň chrání válečkové dráhy proti korozi.Na vyžádání:Délky až max. 4080 mm.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení | Velikost | B1 | C | D pro šroub | D1 | H | L | R | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21322-118X0240 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 240 | 1,5 | 2 | | | 34,36 € | | 21322-118X0400 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 400 | 1,5 | 2 | | | 57,25 € | | 21322-118X0560 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 560 | 1,5 | 2 | | | 80,14 € | | 21322-118X0800 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 800 | 1,5 | 2 | | | 114,49 € | | 21322-118X1040 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1040 | 1,5 | 2 | | | 148,64 € | | 21322-118X1200 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1200 | 1,5 | 2 | | | 171,53 € | | 21322-128X0400 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 400 | 1 | 2 | | | 65,25 € | | 21322-128X0560 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 560 | 1 | 2 | | | 91,20 € | | 21322-128X0800 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 800 | 1 | 2 | | | 130,50 € | | 21322-128X1040 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1040 | 1 | 2 | | | 169,64 € | | 21322-128X1200 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1200 | 1 | 2 | | | 195,55 € | | 21322-128X1440 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1440 | 1 | 2 | | | 247,48 € | | 21322-135X0400 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 400 | 2 | 2,7 | | | 81,95 € | | 21322-135X0560 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 560 | 2 | 2,7 | | | 114,70 € | | 21322-135X0800 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 800 | 2 | 2,7 | | | 163,70 € | | 21322-135X1040 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1040 | 2 | 2,7 | | | 212,92 € | | 21322-135X1200 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1200 | 2 | 2,7 | | | 245,65 € | | 21322-135X1440 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1440 | 2 | 2,7 | | | 294,48 € | | 21322-143X0400 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 400 | 2,5 | 3,1 | | | 89,96 € | | 21322-143X0560 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 560 | 2,5 | 3,1 | | | 126,17 € | | 21322-143X0800 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 800 | 2,5 | 3,1 | | | 179,96 € | | 21322-143X1040 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1040 | 2,5 | 3,1 | | | 233,91 € | | 21322-143X1200 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1200 | 2,5 | 3,1 | | | 270,11 € | | 21322-143X1520 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1520 | 2,5 | 3,1 | | | 360,56 € | | 21322-143X2000 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 2000 | 2,5 | 3,1 | | | 474,24 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
Válečkové vodicí kolejnice |
|