|
|
21320_LLišty válečkového vedení pro volné ložisko |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Vodicí kolejnice z ražených válcovaných profilů.
Kolejnice s pevnými ložisky slouží k hlavnímu zachycování radiálních a axiálních sil. Kolejnice s volnými ložisky slouží k zachycování radiálních sil a v kombinaci s kolejnicí s pevnými ložisky jako podpěrné ložisko pro působící momenty. Při kombinaci z pevného a volného ložiska kompenzuje kolejnice s volnými ložisky chyby rovnoběžnosti a tolerance.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | A | A1 | B1 | C | D | H | L | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21320-230X0800 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 800 | 6 | | | 47,14 € | | 21320-230X1040 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 1040 | 6 | | | 53,45 € | | 21320-230X2080 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 2080 | 6 | | | 86,28 € | | 21320-230X3120 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 3120 | 6 | | | na požádání | | 21320-245X0800 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 800 | 9 | | | 90,84 € | | 21320-245X1040 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 1040 | 9 | | | 110,69 € | | 21320-245X2080 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 2080 | 9 | | | 176,94 € | | 21320-245X3120 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 3120 | 9 | | | na požádání | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
Válečkové vodicí kolejnice |
|