Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.
Přesná trubka podle DIN EN 10305, nerezová ocel 1.4301.
Ocelové vřeteno s trapézovým závitem.
Upozornění:Dvoutrubkové jednotky lineárního vedení lze ovládat manuálně nebo elektricky. Jednotky lze z důvodu jejich krátké doby zapnutí denně několikrát přestavovat malou rychlostí a s vysokou stabilitou. Šířkové, délkové a výškové přestavení je možné.Technické údaje:Pracovní teplotaRozsah teplotních hodnot 0 °C až +60 °CNa vyžádání:Další délky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21250 Dvoutrubkové jednotky lineárního vedení 152 kB

Výkresy

Dvoutrubkové jednotky lineárního vedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVřetenoB

D1D2D3D4D5D6D7G1G2HH1H2H3Zdvih
S
LL1L2L3M1M2M3M4M5M6P1CADPřís.CenaObjednat
21250-030X300s kluzným ložiskemTr 14x3130830H830711--M6M6542752215030050265040x30114,57042--2x2x20 394,06 €
21250-030X500s kluzným ložiskemTr 14x3130830H830711--M6M6542752235050050265040x30114,57042--2x2x20 427,12 €
21250-030X800s kluzným ložiskemTr 14x3130830H830711--M6M6542752265080050265040x30114,57042--2x2x20 476,71 €
21250-130X300s kuličkovým ložiskemTr 14x3130830H830711--M6M6542752215030050265040x30114,57042--2x2x20 405,80 €
21250-130X500s kuličkovým ložiskemTr 14x3130830H830711--M6M6542752235050050265040x30114,57042--2x2x20 438,86 €
21250-130X800s kuličkovým ložiskemTr 14x3130830H830711--M6M6542752265080050265040x30114,57042--2x2x20 488,45 €
21250-040X300s kluzným ložiskemTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603120300603860461609062381324x4x32 438,92 €
21250-040X500s kluzným ložiskemTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603320500603860461609062381324x4x32 476,46 €
21250-040X800s kluzným ložiskemTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603620800603860461609062381324x4x32 532,75 €
21250-040X1000s kluzným ložiskemTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,56038201000603860461609062381324x4x32 570,27 €
21250-140X300s kuličkovým ložiskemTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603120300603860461609062381324x4x32 463,12 €
21250-140X500s kuličkovým ložiskemTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603320500603860461609062381324x4x32 500,64 €
21250-140X800s kuličkovým ložiskemTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603620800603860461609062381324x4x32 556,93 €
21250-140X1000s kuličkovým ložiskemTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,56038201000603860461609062381324x4x32 594,47 €