|
|
20200Portálové moduly pneumatické s vodicí kolejnicí |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso, sáně a přírubové desky hliníková slitina. Vodicí kolejnice ocel.Provedení: Základní těleso eloxováno v barvě přírodní. Sáně a přírubové desky eloxované. Vodicí kolejnice kalená.Upozornění:Portálové moduly s kuličkovými kolejnicovými vedeními. Pohon se uskutečňuje pneumaticky prostřednictvím pneumatického válce bez ojnice. Vysoká zatížitelnost díky vyztuženému samonosnému hliníkovému profilu. Moduly lze použít v každé montážní poloze. Údaje o zatížení platí při dynamickém namáhání.
Reprodukční přesnost ±0,02 mm.Teplotní rozsah:+5 °C až +70 °C (+5 °C až +60 °C u velikosti 65)Na vyžádání:* Jiné délky (zdvih S max. 5000 mm) i jiné mezipolohy.Příslušenství:Tlumiče, bezdotykový spínač a konektor viz tabulka.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | A | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | E | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | L | Zdvih S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
20200-1065X0500 | 65 | 42 | 65 | 75 | 8,1 | 2,5 | 6,8 | 10 | M5 | 50 | 15 | 20 | 70 | 69,5 | 11,5 | 21,5 | 175 | 500 | | | 3 100,27 € | | 20200-1090X0500 | 90 | 67 | 90 | 100 | 8,1 | 2,5 | 6,8 | 10 | M6 | 65 | 25 | 25 | 85 | 84,5 | 25 | 35 | 235 | 500 | | | 3 442,30 € | | 20200-1115X0500 | 115 | 97 | 125 | 135 | 10 | 5 | 8,5 | 13 | M8 | 90 | 20 | 30 | 115 | 114,5 | 25 | 44,8 | 305 | 500 | | | 4 254,09 € | |
Objednací číslo | Velikost | L1 | L2 | L3 | L4 | N (počet) | P | P1 | P2 | P3 | P4 | S1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
20200-1065X0500 | 65 | 110 | 27 | 87,5 | 17 | 4 | M5 | 8,5 | - | 8,5 | 25,8 | 40 | | | 3 100,27 € | | 20200-1090X0500 | 90 | 150 | 32 | 117,5 | 25,5 | 4 | G1/8 | 9 | 23 | 30 | 38 | 64,5 | | | 3 442,30 € | | 20200-1115X0500 | 115 | 220 | 32 | 152,5 | 25,5 | 6 | G1/4 | 15,5 | 19,5 | 40,5 | 60,5 | 62,5 | | | 4 254,09 € | |
Objednací číslo | Velikost | Síla na píst při 6 barech (N) | Ř válce | Spotřeba vzduchu na 10mm zdvih při 6 barech (ccm) | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | F1 N | F2 N | F3 N | F4 (N) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
20200-1065X0500 | 65 | 150 | 18 | 18 | 155 | 260 | 260 | 460 | 610 | 610 | 610 | | | 3 100,27 € | | 20200-1090X0500 | 90 | 250 | 25 | 35 | 310 | 410 | 410 | 560 | 750 | 750 | 750 | | | 3 442,30 € | | 20200-1115X0500 | 115 | 640 | 40 | 88 | 1570 | 2270 | 2270 | 1550 | 2070 | 2070 | 2070 | | | 4 254,09 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|