Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lineární moduly pneumatické se dvěma vedeními kruhového průřezu
20000

Lineární moduly pneumatické se dvěma vedeními kruhového průřezu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a přírubové desky EN AW-5754. Vodicí hřídele ocel.Provedení: Základní těleso s tvrdě povlakované.
Přírubové desky eloxované.
Vodicí hřídele kalené.
Upozornění:Bezúdržbové pneumatické lineární moduly se dvěma přesnými ocelovými hřídeli a kuličkovými vodicími pouzdry se stěrači. Pohon prostřednictvím dvojčinného válce. Všechny upevňovací závity jsou opatřeny závitovými vložkami. Tlumiče a bezdotykové spínače dodávané jako příslušenství jsou zabudované s možností vymontování (žádné vystupující hrany). Stoprocentní reprodukovatelnost díky tvarové konstrukci. Kombinace ve všech konstrukčních velikostech a variantách zdvihu jsou možné bez desek adaptéru.
Lze docílit přesnosti reprodukce ±0,01 mm. Údaje o zátěži platí při saních umístěných uprostřed.
Teplotní rozsah:+5 °C až +80 °CNa vyžádání:K dodání se zajišťovací patronou jako pojistkou proti poklesu zdvihu.Příslušenství:Tlumiče, bezdotykový spínač a konektor viz tabulka.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 20000 Lineární moduly pneumatické se dvěma vedeními kruhového průřezu 278 kB
 Technické pokyny pro lineární pneumatické moduly's vedeními kruhového průřezu 1,7 MB

Výkresy

Lineární moduly pneumatické se dvěma vedeními kruhového průřezu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

VelikostAA1A2BDD1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7Zdvih
S
CADPřís.CenaObjednat
20000-21040140151660844M484,520381056493640  1 286,64 €
20000-21060140151660844M484,520381056493660  1 311,35 €
20000-21080140151660844M484,520381056493680  1 336,05 €
20000-21100140151660844M484,5203810564936100  1 367,81 €
20000-220602552021821265M5105,5304515565115060  1 576,06 €
20000-220902552021821265M5105,5304515565115090  1 621,98 €
20000-221202552021821265M5105,53045155651150120  1 666,07 €
20000-221502552021821265M5105,53045155651150150  1 706,68 €
20000-2308037025261001686M6116,6405020566147080  1 830,23 €
20000-2312037025261001686M6116,64050205661470120  1 893,75 €
20000-2316037025261001686M6116,64050205661470160  1 953,77 €
20000-2320037025261001686M6116,64050205661470200  2 006,72 €
20000-2512051043839150251210M1018116072308981796120  2 130,27 €
20000-2518051043839150251210M1018116072308981796180  2 259,11 €
20000-2524051043839150251210M1018116072308981796240  2 366,76 €
20000-2530051043839150251210M1018116072308981796300  2 476,18 €
Objednací čísloVelikostHH1H2H3LL1L2L3N
(počet)
PP1TF1 max.
kN
F2 max.
kN
Síla na píst
při 6 barech
(N)
Ř válceSpotřeba vzduchu
na dvojitý zdvih
při 6 barech (ccm)
CADPřís.CenaObjednat
20000-210401504530191809612102M59,330,140,381001611,3  1 286,64 €
20000-2106015045301922011612104M59,330,090,261001617  1 311,35 €
20000-2108015045301926013612106M59,330,050,181001622,6  1 336,05 €
20000-2110015045301930015612108M59,330,0250,1251001628,3  1 367,81 €
20000-2206026460402325412016212G1/89,95,70,30,612502556  1 576,06 €
20000-2209026460402331415016214G1/89,95,70,160,352502584  1 621,98 €
20000-2212026460402337418016216G1/89,95,70,080,2425025112  1 666,07 €
20000-2215026460402343421016218G1/89,95,70,0450,1625025140  1 706,68 €
20000-2308037770502630014020202G1/89,550,460,8440732118  1 830,23 €
20000-2312037770502638018020204G1/89,550,240,5240732178  1 893,75 €
20000-2316037770502646022020206G1/89,550,120,3240732236  1 953,77 €
20000-2320037770502654026020208G1/89,550,070,240732295  2 006,72 €
20000-251205112100763542020425232G1/41470,751,0866040354,6  2 130,27 €
20000-251805112100763554026425234G1/41470,420,766040531,8  2 259,11 €
20000-252405112100763566032425236G1/41470,250,4866040709,1  2 366,76 €
20000-253005112100763578038425238G1/41470,160,3666040886,4  2 476,18 €