|
|
33262Sloupky pro pružinový upínač |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301. Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Sloupky k upevnění pružinových upínačů.Příslušenství:Pružinový upínač 33260.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | G | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
33262-0404X030 | A | 4 | M4 | 30 | 5 | - | | | 16,56 € | | 33262-0404X050 | A | 4 | M4 | 50 | 5 | - | | | 18,25 € | | 33262-0606X030 | A | 6 | M6 | 30 | 8 | - | | | 23,38 € | | 33262-0606X050 | A | 6 | M6 | 50 | 8 | - | | | 25,07 € | | 33262-0608X030 | D | 6 | M8 | 30 | 10 | 3 | | | 23,38 € | | 33262-0608X050 | D | 6 | M8 | 50 | 10 | 3 | | | 25,07 € | | 33262-1206X050 | C | 12 | M6 | 50 | 8 | 3 | | | 25,07 € | | 33262-1206X100 | C | 12 | M6 | 100 | 8 | 3 | | | 26,73 € | | 33262-1208X050 | B | 12 | M8 | 50 | 11,5 | 4 | | | 25,07 € | | 33262-1208X100 | B | 12 | M8 | 100 | 11,5 | 4 | | | 26,73 € | | 33262-1210X050 | B | 12 | M10 | 50 | 11,5 | 4 | | | 25,07 € | | 33262-1210X100 | B | 12 | M10 | 100 | 11,5 | 4 | | | 26,73 € | | 33262-1210X150 | B | 12 | M10 | 150 | 11,5 | 4 | | | 28,39 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|