Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Ideální pro upínání tvarových dílů. Odpružená jehlová zdvihátka se při zatlačení na obrobek tomuto obrobku přizpůsobí. Sevřením jehlových zdvihátek dojede ´k jejich zajištění. Obrobky tak lze opakovaně ustavovat do polohy a zajišťovat do tvarovaného úchytu.

Rozsah dodávky: Jehlová opěrná čelist se svěracím zařízením skládajícím se z kolejničky, sloupku a pružinového upínače.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33227 Jehlová opěrná čelist 399 kB
 Rychlovýměnný systém 1,7 MB

Výkresy

Jehlová opěrná čelist

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1HLL1Ø kolíkudráha pružiny
max.
CADPřís.CenaObjednat
33227-25383450345956382,510 1 611,36 €
33227-505548724885,78155512 1 573,89 €
33227-5095831108395,712595512 2 334,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83