Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Konzoly se používají k namontování modulárních přípravků. Lze je přesně umístit a upevnit na rastrové systémy. Poloha rastrových otvorů tak může pokračovat na vyšší upínací ploše.
Konzoly slouží též jako základní tělesa pro upínání menších obrobků.
Konzoly systémové velikosti M12 se připevňují lícovanými šrouby 07533-112065. Konzoly systémové velikosti M16 se připevňují lícovanými šrouby 07533-116065.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Otvoru pro lícovaný šroub
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01247-05 Konzoly, šedá litina s rastrovými otvory 189 kB
 Technické pokyny – Rastrové otvory a rastrové rozteče M12 94,5 kB

Výkresy

Konzoly, šedá litina s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLBHD

D1N1=počet
rastrových
otvorů
Počet
upevňovacích
otvorů
statusCADPřís.CenaObjednat
01247-05-21220151520015015012M121510 664,70 €
01247-05-212251520125015020012M122114 863,65 €
01247-05-21225152025015020012M122114výběhovy výrobek 863,65 €
01247-05-21620151520015015016M161510 730,25 €
01247-05-216251520125015020016M162114 930,35 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83