Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety se závitovým kolíkem (válcové uchycení) z NdFeB, přilnavá plocha pogumovaná
09117

Magnety se závitovým kolíkem (válcové uchycení) z NdFeB,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, nerezová ocel 1.4104.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Přilnavá plocha pogumovaná (TPE).
Upozornění:Magnety válcové s vnějším závitem, stíněný systém. S pogumovanou přilnavou plochou pro ochranu citlivých povrchů. Zásluhou pryžové ochrany se zvyšuje koeficient tření, takže lze docílit vysokých bočních statických třecích sil.Teplotní rozsah:max. 80 °C.Montáž:Válcové magnety s pogumovanou přilnavou plochou lze použít jako magnetický dorazový systém.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09117 Magnety se závitovým kolíkem (válcové uchycení) z NdFeB, přilnavá plocha pogumovaná 193 kB

Výkresy

Magnety se závitovým kolíkem (válcové uchycení) z NdFeB, přilnavá plocha pogumovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HLSWPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09117-130613M616101115 12,01 €
09117-160816M818121323 14,43 €
09117-201020M1020141746 17,72 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83