Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
09116

Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Ochranný pryžový plášť ze syntetické pryže.
Provedení: Pouzdro pozinkované.
Ochranný pryžový plášť, černý.
Upozornění:Ploché upínací magnety se závitovým čepem, stíněný systém. S pryžovým ochranným pláštěm k ochraně citlivých povrchů. Zásluhou pryžového ochranného pláště se zvýší koeficient tření, takže lze docílit vysokých bočních statických třecích sil.Teplotní rozsah:max. 60 °C.Odkaz na výkres:
1) přídržná plocha
2) magnet
3) pryžový plášť
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09116 Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm 114 kB

Výkresy

Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD2HH1LPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09116-0512M4715,58,513 3,47 €
09116-0618M4612637 5,57 €
09116-0122M4612,56,550 5,88 €
09116-0731M66171189 7,81 €
09116-0243M66211585 8,58 €
09116-0366M88,22314,8180 15,11 €
09116-0488M88,223,515,3420 31,84 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83