Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
09112

Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Ochranný pryžový plášť ze syntetické pryže.
Provedení: Pouzdro pozinkované.
Ochranný pryžový plášť, černý.
Upozornění:Ploché upínací magnety s vnitřním závitem, stíněný systém. S pryžovým ochranným pláštěm k ochraně citlivých povrchů. Zásluhou pryžového ochranného pláště se zvýší koeficient tření, takže lze docílit vysokých bočních statických třecích sil.Teplotní rozsah:max. 60 °C.Odkaz na výkres:
1) přídržná plocha
2) magnet
3) pryžový plášť
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09112 Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm 99,3 kB

Výkresy

Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD2HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09112-0018M4625 5,49 €
09112-0122M4635 6,21 €
09112-0231M5675 7,56 €
09112-0343M4685 7,75 €
09112-0466M68,5180 14,89 €
09112-0588M68420 31,84 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83