Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu
09072-10

Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém.Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09072-10 Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu 122 kB

Výkresy

Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09072-10-250425 ±0,15M4736 2,66 €
09072-10-320432 ±0,2M4775 2,86 €
09072-10-400440 ±0,2M4890 3,74 €
09072-10-500650 ±0,2M610170 4,59 €
09072-10-500850 ±0,2M810170 5,06 €
09072-10-630863 ±0,20M814290 8,42 €
09072-10-800880 ±0,25M818550 13,69 €
09072-10-801080 ±0,25M1018550 13,93 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83