Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení)) z NdFeB
09071-30

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení)) z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro ocel.
Magnetické jádro NdFeB (Neodym).
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje adhezní síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %. Teplotní rozsah:max. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09071-30 Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení)) z NdFeB 148 kB

Výkresy

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení)) z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09071-30-13133,56,64,540 2,86 €
09071-30-16163,56,64,575 3,30 €
09071-30-20204,596105 4,46 €
09071-30-25254,597160 5,88 €
09071-30-32325,5117310 9,17 €
09071-30-40405,510,68500 13,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83