Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) ze SmCo
09071-20

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) ze SmCo

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro SmCo (samarium-kobalt).
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché upínací magnety, stíněný systém. Ploché upínače s jádrem ze SmCo mají tří- až pětkrát vyšší přídržnou sílu než upínače z AlNiCo nebo z tvrdého feritu.Teplotní rozsah:max. 280 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09071-20 Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) ze SmCo 147 kB

Výkresy

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) ze SmCo

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09071-20-1616 ±0,153,56,64,557 8,38 €
09071-20-2020 ±0,154,59,3681 9,91 €
09071-20-2525 ±0,154,59,27105 12,02 €
09071-20-3232 ±0,25,511,57235 14,59 €
09071-20-4040 ±0,25,511,58540 24,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83