Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli
09071-10

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z tvrdého...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro nerezová ocel 1.4016.
Magnetické jádro tvrdý ferit.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Stíněný systém.Teplotní rozsah:max. 220 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09071-10 Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli 188 kB

Výkresy

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09071-10-12020 ±0,154,29632 2,00 €
09071-10-12525 ±0,155,511764 2,15 €
09071-10-13232 ±0,25,5117100 2,59 €
09071-10-14040 ±0,25,5118175 3,28 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83