Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z SmCo, s pouzdrem z nerezové oceli
09070-10

Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z SmCo, s pouzdrem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, nerezová ocel 1.4104.
Magnetické jádro SmCo (samarium-kobalt).
Upozornění:Stíněný systém.Teplotní rozsah:max. 350 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09070-10 Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z SmCo, s pouzdrem z nerezové oceli 189 kB

Výkresy

Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z SmCo, s pouzdrem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09070-10-12020 ±0,154,58660 15,88 €
09070-10-12525 ±0,154,58780 18,84 €
09070-10-13232 ±0,25,5117200 22,47 €
09070-10-14040 ±0,25,510,58420 38,80 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83