Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety s hákem (ploché uchycení) z NdFeB
09069-10

Magnety s hákem (ploché uchycení) z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a hák z oceli.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Provedení: Pouzdro a hák, pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje přídržná síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %. Teplotní rozsah:max. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09069-10 Magnety s hákem (ploché uchycení) z NdFeB 155 kB

Výkresy

Magnety s hákem (ploché uchycení) z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09069-10-10101034,52425 2,92 €
09069-10-13131034,52460 3,11 €
09069-10-1616133,54,52795 3,77 €
09069-10-2020133,5627,5140 5,37 €
09069-10-2525133,5728200 7,67 €
09069-10-323218,54,5738350 10,88 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83