Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety válcové z SmCo, provedení B
09067_B

Magnety válcové z SmCo, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro mosazné.
Jádro magnetu SmCo.
Upozornění:Hladké provedení, stíněný systém. Průměr „D“ broušený s tolerancí zalícování h6. Válcové magnety z SmCo nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla. Upínací magnety z SmCo jsou vhodné zejména pro přímé použití v bodových svářečkách, protože nedochází k jejich odmagnetování.Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09067_B Magnety válcové z SmCo, provedení B 170 kB

Výkresy

Magnety válcové z SmCo, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1HTPřídržná
síla
N
Odstup od
železného
ostění/mm
CADPřís.CenaObjednat
09067-02B6M320581,5 5,24 €
09067-04B8M3205221,5 5,93 €
09067-06B10M4207402 7,12 €
09067-08B13M4207602,5 9,09 €
09067-10B16M42581253 12,45 €
09067-12B20M62562504 18,02 €
09067-14B25M63584005 37,51 €
09067-16B32M64066006 67,67 €

Další zboží tohoto druhu

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83