Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety kruhové s opracovanou přilnavou plochou (válcové upínače) z NdFeB
09067-11

Magnety kruhové s opracovanou přilnavou plochou (válcové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z mosazi.
Magnetické jádro NdFeB (Neodym).
Upozornění:Hladké provedení, stíněný systém. Válcové upínače Neodym nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla. Průměr "D" broušený s tolerancí zalícování h6.

Válcové magnety lze zkrátit o rozměr „H1 a H2“ resp. obrábět.
Teplotní rozsah:max. 150 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09067-11 Magnety kruhové s opracovanou přilnavou plochou (válcové upínače) z NdFeB 343 kB

Výkresy

Magnety kruhové s opracovanou přilnavou plochou (válcové upínače) z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

HH1H2Přídržná
síla
N
Síla přilnavosti
při H2 max.
N
Odstup od
železného
ostění/mm
CADPřís.CenaObjednat
09067-11-066201039121,5 3,34 €
09067-11-0882010322291,5 3,88 €
09067-11-1010208527382 4,70 €
09067-11-1313206549662,5 5,51 €
09067-11-16162026941083 7,05 €
09067-11-202025571732354 9,65 €
09067-11-252535782923805 18,79 €
09067-11-3232404,5105296406 31,02 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83