Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety kruhové (válcové upínače) z NdFeB
09067-10

Magnety kruhové (válcové upínače) z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z mosazi.
Magnetické jádro NdFeB (Neodym).
Provedení: Pouzdro, hladké.Upozornění:Hladké provedení, stíněný systém. Válcové upínače Neodym nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla.

Průměr "D" broušený s tolerancí zalícování h6.

Válcové magnety, provedení A lze bez snížení adhezní síly zkrátit o míru "H1".
Teplotní rozsah:max. 80 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09067-10 Magnety kruhové (válcové upínače) z NdFeB 183 kB

Výkresy (celkový přehled)

Magnety kruhové (válcové upínače) z NdFeB

Magnety válcové z NdFeB, provedení A

více informací

Výkresy

Magnety válcové z NdFeB, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

HH1Přídržná
síla
N
Odstup
od železného
ostění/mm
CADPřís.CenaObjednat
09067-10-106A62010101,5 2,99 €
09067-10-108A82010251,5 3,25 €
09067-10-110A10208452 3,76 €
09067-10-113A13206702,5 4,57 €
09067-10-116A162021503 5,87 €
09067-10-120A202552804 7,72 €
09067-10-125A253574505 15,40 €
09067-10-132A32404,57006 26,80 €

Magnety válcové z NdFeB, provedení B

více informací

Výkresy

Magnety válcové z NdFeB, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1HTPřídržná
síla
N
Odstup
od železného
ostění/mm
CADPřís.CenaObjednat
09067-10-206B6M3205101,5 3,71 €
09067-10-208B8M3205251,5 3,99 €
09067-10-210B10M4207452 4,57 €
09067-10-213B13M4207702,5 5,37 €
09067-10-216B16M42581503 6,67 €
09067-10-220B20M62562804 8,59 €
09067-10-225B25M63584505 16,26 €
09067-10-232B32M64067006 27,67 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83