Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení A
09066_A

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro ocel.
Magnetické jádro SmCo.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché upínací magnety, stíněný systém. Ploché upínače s jádrem z SmCo mají tří- až pětkrát vyšší přídržnou sílu než upínače z AlNiCo nebo z tvrdého feritu.Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09066_A Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení A 104 kB

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09066-01A6 ±0,154,55 8,23 €
09066-02A8 ±0,154,511 8,77 €
09066-03A10 ±0,154,520 9,51 €
09066-04A13 ±0,154,540 10,09 €
09066-05A16 ±0,154,560 11,24 €
09066-06A20 ±0,15690 14,01 €
09066-07A25 ±0,157150 23,89 €
09066-08A32 ±0,207220 30,46 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83