Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety (ploché uchycení) z SmCo
09066

Magnety (ploché uchycení) z SmCo

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Pouzdro ocel.
Magnetické jádro SmCo.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché upínací magnety, stíněný systém. Ploché upínače s jádrem z SmCo mají tří- až pětkrát vyšší přídržnou sílu než upínače z AlNiCo nebo z tvrdého feritu.Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09066 Magnety (ploché uchycení) z SmCo 138 kB
 Technické údaje přidržovacích a surových magnetů 163 kB

Výkresy (celkový přehled)

Magnety (ploché uchycení) z SmCo

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HH1TPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09066-01A6 ±0,15--4,5--5 8,23 €
09066-02A8 ±0,15--4,5--11 8,77 €
09066-03A10 ±0,15--4,5--20 9,51 €
09066-04A13 ±0,15--4,5--40 10,09 €
09066-05A16 ±0,15--4,5--60 11,24 €
09066-06A20 ±0,15--6--90 14,01 €
09066-07A25 ±0,15--7--150 23,89 €
09066-08A32 ±0,20--7--220 30,46 €
09066-11B6 ±0,156M34,511,565 7,06 €
09066-12B8 ±0,156M34,511,5611 7,49 €
09066-13B10 ±0,156M34,511,5620 8,13 €
09066-14B13 ±0,156M34,511,5640 8,65 €
09066-15B16 ±0,156M44,511,5660 9,60 €
09066-16B20 ±0,158M46137,590 11,98 €
09066-17B25 ±0,158M47147,5150 20,37 €
09066-18B32 ±0,2010M5715,58,5220 25,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83