Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety s vnějším závitem (ploché upínače) z tvrdého feritu, provedení A
09065_A

Magnety s vnějším závitem (ploché upínače) z tvrdého feritu,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché upínací magnety se závitem, stíněný systém.

U provedení D 80, D 100 a D 125 jsou vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezují.
Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09065_A Magnety s vnějším závitem (ploché upínače) z tvrdého feritu, provedení A 133 kB

Výkresy

Magnety s vnějším závitem (ploché upínače) z tvrdého feritu, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D2LHH1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09065-21A10 ±0,15M374,511,54 2,79 €
09065-22A13 ±0,15M374,511,510 2,85 €
09065-23A16 ±0,15M374,511,518 2,99 €
09065-24A20 ±0,15M3761330 3,37 €
09065-25A25 ±0,15M4871540 3,82 €
09065-26A32 ±0,20M4871580 4,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83