Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety se závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu
09065

Magnety se závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché upínací magnety se závitem, stíněný systém.

U provedení D 80, D 100 a D 125 jsou vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezují.
Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09065 Magnety se závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu 170 kB
 Technické údaje přidržovacích a surových magnetů 163 kB

Výkresy (celkový přehled)

Magnety se závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2LHH1TPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09065-21A10 ±0,15-M374,511,5-4 2,79 €
09065-22A13 ±0,15-M374,511,5-10 2,85 €
09065-23A16 ±0,15-M374,511,5-18 2,99 €
09065-24A20 ±0,15-M37613-30 3,37 €
09065-25A25 ±0,15-M48715-40 3,82 €
09065-26A32 ±0,20-M48715-80 4,40 €
09065-01B10 ±0,156M374,511,554 3,37 €
09065-02B13 ±0,156M374,511,5510 3,50 €
09065-03B16 ±0,156M374,511,5518 3,67 €
09065-04B20 ±0,156M37613530 4,16 €
09065-05B25 ±0,158M48715640 4,76 €
09065-06B32 ±0,208M48715680 5,41 €
09065-07B40 ±0,2010M5108188125 6,16 €
09065-08B50 ±0,2012M612102210220 8,83 €
09065-09B63 ±0,2015M816143014350 14,95 €
09065-10B80 ±0,2520M1016183414600 22,84 €
09065-11B99 ±0,2522M1220224217900 43,36 €
09065-12B125 ±0,2525M14242650201300 101,46 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83