Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Surové magnety (kotoučové magnety) se průchozím otvorem z NdFeB
09001

Surové magnety (kotoučové magnety) se průchozím otvorem z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:NdFeB N35 (neodym).Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Nestíněný systém.Teplotní rozsah:max. 80 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09001 Surové magnety (kotoučové magnety) se průchozím otvorem z NdFeB 112 kB

Výkresy (celkový přehled)

Surové magnety (kotoučové magnety) se průchozím otvorem z NdFeB

Surové magnety (kotoučové magnety) se zahloubeným otvorem z NdFeB, provedení A

více informací

Výkresy

Surové magnety (kotoučové magnety) se zahloubeným otvorem z NdFeB, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1HUtahovací
moment
max. Nm
Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09001-12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1318 1,45 €
09001-15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1329 2,40 €
09001-18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1341 3,15 €
09001-24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1366 5,14 €

Surové magnety (kotoučové magnety) se průchozím otvorem z NdFeB, provedení B

více informací

Výkresy

Surové magnety (kotoučové magnety) se průchozím otvorem z NdFeB, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1HUtahovací
moment
max. Nm
Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09001-32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1342 5,96 €
09001-38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,13110 10,18 €
09001-48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,13165 15,88 €
09001-56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,13230 26,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83