Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB
09000

Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:NdFeB N35 (neodym).Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Nestíněný systém.Teplotní rozsah:max. 80 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09000 Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB 124 kB

Výkresy

Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09000-055 ±0,13 ±0,15 0,67 €
09000-066 ±0,13 ±0,17,5 0,70 €
09000-088 ±0,14 ±0,113 0,90 €
09000-1010 ±0,13 ±0,115 1,12 €
09000-1212 ±0,13 ±0,120 1,36 €
09000-1515 ±0,13 ±0,125 1,53 €
09000-1818 ±0,13 ±0,133 1,98 €
09000-2424 ±0,13 ±0,139 3,13 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83