Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Prizmata 1.0531.
Čelisti z oceli.
Provedení: bez povrchové úpravy.
Čelisti brynýrovány a broušeny.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 08710 Prizmata s dorazem 290 kB

Výkresy

Prizmata s dorazem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloHodí se pro upínače na
vrtání rotačních dílů
Velikost
statusCADPřís.CenaObjednat
08710-000výběhovy výrobek 328,96 €
08710-022výběhovy výrobek 386,32 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83