Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Indexové vrtací kotouče pro rotační součásti
08640

Indexové vrtací kotouče pro rotační součásti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0036.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Na přání vybavíme indexové vrtací kotouče podle vašich údajů nebo je dodáme na 4 mm předvrtané a vystružené.

Zalisovaná vrtací pouzdra 08900 D5 u 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Zalisovaná vrtací pouzdra 08900 D5 u 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*

* Základní pouzdra pro nástrčná vrtací pouzdra.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 08640 Indexové vrtací kotouče pro rotační součásti 304 kB

Výkresy

Indexové vrtací kotouče pro rotační součásti

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloHodí se pro upínače na
vrtání rotačních dílů
Velikost
DD1D2D3D4HH1TstatusCADPřís.CenaObjednat
08640-00098857704012,598výběhovy výrobek 389,68 €
08640-0221612367946018128výběhovy výrobek 440,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83