Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Vrtací upínače pro rotační součásti
08630

Vrtací upínače pro rotační součásti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: A skládající se z následujících částí:
– 08550 vrtací upínač DIN 6348
– 08710 prizma s dorazem
– 08640 indexový vrtací kotouč s 16 běžnými průměry vrtacích pouzder, viz tabulka. Jiné rozměry lze částečně realizovat pomocí nástrčných vrtacích pouzder DIN 173.
B skládající se z následujících částí:
– 08550 vrtací upínač DIN 6348
– 08710 prizma s dorazem
– 08650 nosná deska vrtacích pouzder se 4 držáky vrtacího pouzdra velikosti 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 a Ø 15. Jiné rozměry lze realizovat pomocí nástrčných vrtacích pouzder DIN 173. Držák vrtacího pouzdra podle vaší volby velikost 1 až 4 viz tabulka. Všechny držáky vrtacího pouzdra lze použít pro nosnou desku velikosti 0 a 2.
Upozornění:Vrtací upínače pro rotační součásti jsou zvlášť vhodné pro výrobu příčných otvorů do rotačních součástí. Jako základní prvek se používá vrtací upínač DIN 6348 velikosti 0 a 2.
Místo běžné úložné desky se nasazuje prizmatický kozlík s posuvným dorazem a milimetrovou stupnicí s noniem. Na sloupky se montují buď indexové vrtací kotouče, nebo nosná deska pro vrtací pouzdra. Montáž je velmi jednoduchá a lze ji uskutečnit bez odborných znalostí.
Všechny díly lze dodatečně dodat i jednotlivě, jsou vyráběny kalibrovaně. Je tak možná zaměnitelnost mezi provedeními A a B. Při použití nástrčných vrtacích pouzder je možné vrtat, zahlubovat, stružit a řezat závity při jednom upnutí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 08630 Vrtací upínače pro rotační součásti 257 kB

Výkresy

Vrtací upínače pro rotační součásti

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostProvedení

statusCADPřís.CenaObjednat
08630-100Avýběhovy výrobek  1 582,25 €
08630-122Avýběhovy výrobek  1 970,23 €
08630-200Bvýběhovy výrobek  1 877,46 €
08630-222Bvýběhovy výrobek  2 304,22 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83