Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Odkaz na výkres:
1) Oba tyto otvory jsou přítomné pouze u velikosti 6
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 08580 Podpěrné desky DIN 6348 159 kB

Výkresy

Podpěrné desky DIN 6348

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloHodí se
pro vrtací
upínače
Konstrukční
velikost vrtacího
upínače
A1B1B6D3D4D6D7E3E5E6S1TCADPřís.CenaObjednat
08580-00060 x 32633225454,5850 ±0,0118 ±0,01-64,6 38,79 €
08580-01180 x 508050301086,61160 ±0,0120 ±0,01-106,8 47,61 €
08580-022 2S100 x 60 100 x 60 x 11510060501086,61180 ±0,0140 ±0,01-106,8 49,98 €
08580-033 3S100 x 125 125 x 1008512510014106,61160 ±0,01575 ±0,015-106,8 73,07 €
08580-044200 x 1601881601301410915150 ±0,015100 ±0,015-159 97,39 €
08580-055300 x 190278190157,520-915220 ±0,015125 ±0,015-159 141,16 €
08580-066400 x 250400250225201813,520320 ±0,015200 ±0,015401813 333,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83