|
|
07814Svěrací kroužky se závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel brynýrovaná, šroub z oceli 12.9. Nerezová ocel bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.Upozornění:Svěrací kroužky se závitem obepínají protikus s rovnoměrným rozložením upínacích sil. Svěrací kroužky lze použít ve spojení se šroubovými závity podle třídy tolerance závitů 6g.Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | B | C | D1 Vnitřní závit | D2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07814-0401 | ocel | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 | | | 4,95 € | | 07814-0501 | ocel | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 | | | 4,95 € | | 07814-0601 | ocel | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 | | | 4,95 € | | 07814-0801 | ocel | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 | | | 5,28 € | | 07814-1001 | ocel | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 | | | 5,47 € | | 07814-1201 | ocel | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 | | | 5,82 € | | 07814-1601 | ocel | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 | | | 6,81 € | | 07814-2001 | ocel | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 | | | 8,52 € | | 07814-0402 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 | | | 10,22 € | | 07814-0502 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 | | | 10,22 € | | 07814-0602 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 | | | 10,22 € | | 07814-0802 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 | | | 10,57 € | | 07814-1002 | nerezová ocel | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 | | | 11,94 € | | 07814-1202 | nerezová ocel | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 | | | 14,00 € | | 07814-1602 | nerezová ocel | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 | | | 14,33 € | | 07814-2002 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 | | | 17,07 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|