|
|
07813Svěrací kroužky, široké dělené |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel brynýrovaná, šroub z oceli 12.9. Nerezová ocel bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.Upozornění:Svěrací kroužek s drážkou obepíná hřídel stejnoměrným tlakem. Tim se dosahuje stejnoměrného lícování, které umožnuje vysoké upínací síly, aniž by se poškodila hřídel.
Tolerance hřídele by měla být v h11.Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|